1586.201 - Soportes para Bloque de Sujeción

Ver­sión
cro­quis
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
alto, ancho recortado
cro­quis:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
1586.201
Documentos
Soportes para Bloque de Sujeción
  • alto, ancho recortado – croquis 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Peso: 64 g
Soportes para Bloque de Sujeción

Material

  • Acero para utillajes, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1586.201
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.