Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Sistema: V70/L12
l1 : 68 mm
l2 : 22 mm
l3 : 13 mm
l4 : 22 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 18 mm
b2 : 8 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Peso: 92 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
l1 : 88 mm
l2 : 38 mm
l3 : 20 mm
l4 : 26 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 28 mm
b2 : 16 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Peso: 214 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
l1 : 98 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 31 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 38 mm
b2 : 24 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Peso: 321 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
l1 : 108 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 37 mm
l5 : 11,5 mm
b1 : 48 mm
b2 : 35 mm
b3 : 17 mm
h: 25 mm
Peso: 399 g
show article view
Material
Acero, cementado, rectificado
Ficha técnica EH 1162.000 - EH 1162.300 Soportes para Taladrar Fijos – fijo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.