1162.200 - Soportes para Taladrar Fijos
fijo

Sis­te­ma
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70/L12
l1 [mm]:
98 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
38 mm
b2 [mm]:
24 mm
h [mm]:
25 mm
Artículo No.:
1162.200
Documentos
Soportes para Taladrar Fijos
  • Sistema: V70/L12
  • l1: 98 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 31 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Peso: 321 g
Soportes para Taladrar Fijos

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1162.200
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.