1121.500 - Escuadras de Refuerzo

Sis­te­ma
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artículo No.:
1121.500
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 1501 g
Escuadras de Refuerzo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1121.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.