Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Sistema: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Para roscas: M8
y: 8 mm
Peso: 167 g
show article view
Más detalles
Sistema: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Para roscas: M8
y: 8 mm
Peso: 303 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Para roscas: M12
y: 12 mm
Peso: 770 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Para roscas: M12
y: 12 mm
Peso: 1501 g
show article view
Material
Fundición gris, fosfatada, rectificada
Ficha técnica EH 1020.300 - EH 1121.500 Escuadras de Refuerzo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.