1048.500 - Bloques en V

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
d - mín. [mm]
d - máx. [mm]
Para ros­cas [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d mín. [mm]:
8 mm
d máx. [mm]:
35 mm
Para ros­cas [mm]:
M6
Artículo No.:
1048.500
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d mín.: 8 mm
  • d máx.: 35 mm
  • Para roscas: M6
  • y: 6 mm
  • Peso: 262 g
Bloques en V

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1048.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.