Blo­ques en V

EH 1048.500 - EH 1148.500

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
d mín. [mm]
d máx. [mm]
Para ros­cas [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d mín. [mm]:
8 mm
d máx. [mm]:
35 mm
Para ros­cas [mm]:
M6
Artículo No.:
1048.500
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d mín.: 8 mm
  • d máx.: 35 mm
  • Para roscas: M6
  • y: 6 mm
  • Peso: 262 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d mín. [mm]:
12 mm
d máx. [mm]:
67 mm
Para ros­cas [mm]:
M12
Artículo No.:
1148.500
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d mín.: 12 mm
  • d máx.: 67 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 1251 g
show article view
Bloques en V

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1048.500 - EH 1148.500 Bloques en V
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.