1048.200 - Bloques en V

Sis­te­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d - mín. [mm]
d - máx. [mm]
w
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d mín. [mm]:
8 mm
d máx. [mm]:
25 mm
w:
90°
Artículo No.:
1048.200
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d mín.: 8 mm
  • d máx.: 25 mm
  • w: 90°
  • Peso: 90 g
Bloques en V

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1048.200
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.