Blo­ques en V

EH 1048.200 - EH 1148.300

Su selección resultó en 6 aciertos

Sis­te­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d mín. [mm]
d máx. [mm]
w

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d mín. [mm]:
8 mm
d máx. [mm]:
25 mm
w:
90°
Artículo No.:
1048.200
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d mín.: 8 mm
  • d máx.: 25 mm
  • w: 90°
  • Peso: 90 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d mín. [mm]:
8 mm
d máx. [mm]:
44 mm
w:
90°
Artículo No.:
1048.300
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d mín.: 8 mm
  • d máx.: 44 mm
  • w: 90°
  • Peso: 155 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d mín. [mm]:
18 mm
d máx. [mm]:
66 mm
w:
120°
Artículo No.:
1148.000
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d mín.: 18 mm
  • d máx.: 66 mm
  • w: 120°
  • Peso: 331 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d mín. [mm]:
18 mm
d máx. [mm]:
126 mm
w:
120°
Artículo No.:
1148.100
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 100 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d mín.: 18 mm
  • d máx.: 126 mm
  • w: 120°
  • Peso: 694 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d mín. [mm]:
14 mm
d máx. [mm]:
44 mm
w:
90°
Artículo No.:
1148.200
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 90 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d mín.: 14 mm
  • d máx.: 44 mm
  • w: 90°
  • Peso: 328 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d mín. [mm]:
14 mm
d máx. [mm]:
83 mm
w:
90°
Artículo No.:
1148.300
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 104 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d mín.: 14 mm
  • d máx.: 83 mm
  • w: 90°
  • Peso: 690 g
show article view
Bloques en V

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1048.200 - EH 1148.300 Bloques en V
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.