1131.700 - Bloques de Sujeción en T

Sis­te­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1131.700
Documentos
Bloques de Sujeción en T
  • Sistema: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Peso: 326 g
Bloques de Sujeción en T

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1131.700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.