Blo­ques de Su­je­ción en T

EH 1131.500 - EH 1131.700

Su selección resultó en 3 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Artículo No.:
1131.500
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción en T
  • Sistema: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Peso: 106 g
show article view
Bloques de Sujeción en T
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
1131.600
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción en T
  • Sistema: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 183 g
show article view
Bloques de Sujeción en T
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1131.700
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción en T
  • Sistema: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Peso: 326 g
show article view
Bloques de Sujeción en T

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1131.500 - EH 1131.700 Bloques de Sujeción en T
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.