Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Sistema: V40
l1 : 39,6 mm
l2 : 6,6 mm
l4 : 32,6 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Peso: 69 g
show article view
Más detalles
Sistema: V40
l1 : 13 mm
l2 : 6,5 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Peso: 25 g
show article view
Más detalles
Sistema: V40
l1 : 24 mm
l2 : 12 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Peso: 43 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70
l1 : 69 mm
l2 : 9,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 59,5 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Peso: 292 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70
l1 : 22 mm
l2 : 11 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Peso: 96 g
show article view
Material
Acero, cementado, rectificado
Ficha técnica EH 1031.100 - EH 1131.200 Bloques de Sujeción en T
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.