1031.300 - Bloques de Sujeción en T

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Artículo No.:
1031.300
Documentos
Bloques de Sujeción en T
  • Sistema: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Peso: 43 g
Bloques de Sujeción en T

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1031.300
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.