Apoyos

EH 1140.300 - EH 1141.500

Su selección resultó en 13 aciertos

Sis­te­ma
d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1140.300
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 28 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1140.400
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 29 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1140.500
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 30 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1140.600
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 28 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1140.700
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 31 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
1140.800
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 33 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1140.900
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1141.000
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 19 mm
  • Peso: 49 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1141.100
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 19 mm
  • Peso: 48 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artículo No.:
1141.200
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 22 mm
  • Peso: 70 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artículo No.:
1141.300
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 22 mm
  • Peso: 72 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
1141.400
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 27 mm
  • Peso: 101 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
1141.500
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 27 mm
  • Peso: 105 g
show article view
Apoyos

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1140.300 - EH 1141.500 Apoyos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.