1141.400 - Apoyos

Sis­te­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
1141.400
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [roscado pasante]
  • SW: 27 mm
  • Peso: 101 g
Apoyos

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1141.400
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.