1701.180 - Mordazas Pivotantes
móvil

  • Un lado liso y pulido, un lado estriado
  • 360° de giro
  • Uso junto con mordazas básicas templadas (ref. núm. 1701.120)
  • Adecuadas para el montaje de paralelas intercambiables (ref. núm. 1701.190- 1701.200)

Este artículo 1701.180 - Mordazas Pivotantes móvil / Mordaza de Sujeción, móvil () es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas Pi­vo­tan­tes móvil (EH 1701.)

Ver­sión
Ancho de la mor­da­za [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, móvil
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artículo No.:
1701.180
Documentos
Mordazas Pivotantes
  • Mordaza de Sujeción, móvil
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3 kg
Mordazas Pivotantes

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1701.180
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.