Mor­da­zas Pi­vo­tan­tes móvil

EH 1701.

  • Un lado liso y pulido, un lado estriado
  • 360° de giro
  • Uso junto con mordazas básicas templadas (ref. núm. 1701.120)
  • Adecuadas para el montaje de paralelas intercambiables (ref. núm. 1701.190- 1701.200)

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
Ancho de la mor­da­za [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Mordaza de Sujeción, móvil
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artículo No.:
1701.180
CAD
Documentos
Mordazas Pivotantes
  • Mordaza de Sujeción, móvil
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3 kg
show article view
Mordazas Pivotantes

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1701. Mordazas Pivotantes – móvil
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco normal?

Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.