Mor­da­zas Múl­ti­ples MS 125eco

EH 1700.

El sistema de sujeción integral es un clásico para la sujeción convencional y la sujeción de agarre. Adecuado para todo el fresado común. Sujeción de piezas sin mecanizar, cortadas con sierra o material cortado con llama, por penetración de elementos de agarre reemplazables y endurecidos en la pieza de trabajo.

La mordaza múltiple MS 125eco está diseñada para el mecanizado rápido tanto de piezas sin mecanizar/semiacabadas como de productos terminados. Igualmente adecuada para la sujeción por agarre en la primera sujeción como para la sujeción convencional en la segunda sujeción, sin reajuste.

  • Mandíbulas rectificadas para alta precisión en el mecanizado.
  • Perno de alta presión con intensificador de potencia mecánico (funcionamiento con llave dinamométrica)
  • Fuerza de sujeción de hasta 40 kN (aumento lineal, a un máx. de 30 Nm)
  • Base sólida de GGG 60, superficie inferior y superior
  • Roscas M8 en ambos lados para tope de pieza
  • Ranuras precisas en la parte inferior para una óptima alineación en la mesa de mecanizado

Incluye:

  • 1 mordaza MS 125eco
  • 1 juego de mordazas de sujeción escalonada casquillos de sujeción
  • 4 juegos de casquillos de sujeción, en punta
  • 4 juegos de garras de sujeción
  • 3 llaves

Todos los componentes de las gamas de productos de "sujeción convencional" y "sujeción de agarre", así como los accesorios para la Mordaza múltiple MS 125 son totalmente compatibles con la MS 125eco. Para el mecanizado horizontal se pueden utilizar elementos básicos de Halder (ángulos/cubos).

Su selección resultó en 1 aciertos

Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
1700.020
Documentos
Mordazas Múltiples
  • Fuerza de cierre máx.: 40 kN
  • Peso: 33 kg
show article view
Mordazas Múltiples

Material

  • Fundición dúctil (GGG 60)
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1700. Mordazas Múltiples – MS 125eco
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Product description Multi-Vice MS 125eco
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco normal?

Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.