El sistema de sujeción integral es un clásico para la sujeción convencional y la sujeción de agarre. Adecuado para todo el fresado común. Sujeción de piezas sin mecanizar, cortadas con sierra o material cortado con llama, por penetración de elementos de agarre reemplazables y endurecidos en la pieza de trabajo.
La mordaza múltiple MS 125eco está diseñada para el mecanizado rápido tanto de piezas sin mecanizar/semiacabadas como de productos terminados. Igualmente adecuada para la sujeción por agarre en la primera sujeción como para la sujeción convencional en la segunda sujeción, sin reajuste.
Incluye:
Todos los componentes de las gamas de productos de "sujeción convencional" y "sujeción de agarre", así como los accesorios para la Mordaza múltiple MS 125 son totalmente compatibles con la MS 125eco. Para el mecanizado horizontal se pueden utilizar elementos básicos de Halder (ángulos/cubos).
Este artículo 1700.020 - Mordazas Múltiples MS 125eco / () es una variante del grupo de artículos Mordazas Múltiples MS 125eco (EH 1700.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos