22720.0682 - Tornillos de Bola
sin cabeza, cortos

Tornillos de bola, cortos, están especialmente recomendados para útiles con vástago redondos norma DIN 1835 E en combinación, por ejemplo, con dispositivos de fijación de herramientas Whistle Notch y Weldon.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Este artículo 22720.0682 - Tornillos de Bola sin cabeza, cortos / bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, cortos (EH 22720.)

Ver­sión
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0682
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
  • Peso: 25 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22720.0682
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.