Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, con rosca fina

EH 22720.

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

El paso de rosca fino permite un ajuste preciso.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 52 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.6263
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.6264
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.6270
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.6273
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 5,4 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, con rosca fina
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada