Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola truncada

EH 22720.

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 159 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0906
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0908
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0921
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0922
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0923
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0924
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0926
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0928
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0961
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0962
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0964
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0966
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 60 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0972
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 49 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0974
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 70 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0975
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 91 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0976
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 111 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22720.0982
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 84 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22720.0984
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 125 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22720.0986
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 217 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,3 kN
Artículo No.:
22720.0452
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,3 kN
Artículo No.:
22720.0453
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,3 kN
Artículo No.:
22720.0454
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,3 kN
Artículo No.:
22720.0455
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,3 kN
Artículo No.:
22720.0456
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, rojo

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, bola truncada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada