Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola completa

EH 22720.

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

Su selección resultó en 161 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0086
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0101
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0102
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0103
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0104
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0105
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0106
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0108
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0121
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0122
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0123
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0124
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0126
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22720.0128
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0161
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 22 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0162
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 27 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0164
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 41 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22720.0166
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 61 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0202
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 52 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0204
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 73 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0205
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 94 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22720.0206
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • Diámetro de la bola: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 114 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22720.0242
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • Diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 89 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22720.0244
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • Diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 133 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, bola completa
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada