Filtro de producto
Su selección resultó en 54 aciertos
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 38 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 52 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 80 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
Peso: 93 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
Peso: 121 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
Peso: 153 g
show article view
Material
Bola
Acero para rodamiento, templado
Acero inoxidable, templado
Tornillo
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Acero inoxidable 1.4305
Notas
Nota: Respetar el final de rosca l4 !
Bola bloqueada para impedir su giro.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22700. Tornillos de Bola – con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.