22980.0434 - Tornillos de Articulación
DIN 444, forma B

Tornillos de articulación similares al DIN 444, pero con mayor calidad de acero 8.8. El diseño de acero inoxidable A2-50 soporta una carga mínima de 500 N/mm2.

Este artículo 22980.0434 - Tornillos de Articulación DIN 444, forma B / (d1: M8, l: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Ar­ti­cu­la­ción DIN 444, forma B (EH 22980.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22980.0434
Documentos
Tornillos de Articulación
  • Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 26 g
Tornillos de Articulación

Material

  • Acero inoxidable 1.4301

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Para el apriete: consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22980.0434
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.