Tor­ni­llos de Ar­ti­cu­la­ción DIN 444, forma B, calidad 8.8 con diseño de precisión

EH 22980.

El diseño de estos tornillos de articulación de "alta precisión" supera la calidad de las versiones DIN. La rosca es laminada - el diámetro del cuerpo es igual que el de la rosca. Las superficies -s- están mecanizadas.

Tolerancia del agujero d2 = H7.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22980.0081
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Peso: 28 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22980.0084
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Peso: 28 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22980.0103
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Peso: 38 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22980.0106
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Peso: 50 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22980.0108
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Peso: 62 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22980.0122
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 70 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22980.0125
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 84 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22980.0128
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 113 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
22980.0163
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Peso: 153 g
show article view
Tornillos de Articulación
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
22980.0168
CAD
Documentos
Tornillos de Articulación
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Peso: 245 g
show article view
Tornillos de Articulación

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro

Referencias

Para el apriete: consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22980. Tornillos de Articulación – DIN 444, forma B, calidad 8.8 con diseño de precisión
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada