El diseño de estos tornillos de articulación de "alta precisión" supera la calidad de las versiones DIN. La rosca es laminada - el diámetro del cuerpo es igual que el de la rosca. Las superficies -s- están mecanizadas.
Tolerancia del agujero d2 = H7.
Este artículo 22980.0106 - Tornillos de Articulación DIN 444, forma B, calidad 8.8 con diseño de precisión / (d1: M10, l: 75 mm) es una variante del grupo de artículos Tornillos de Articulación DIN 444, forma B, calidad 8.8 con diseño de precisión (EH 22980.)
Para el apriete: consultar los Datos Técnicos
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos