Ta­po­nes de Cie­rre a Ex­pan­sión Ex­pan­der® cuerpo de acero inoxidable

EH 22880.

Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluidos, como por ejemplo, en utillajes hidráulicos. El montaje se realiza presionando el tapón de cierre en el agujero mediante la herramienta de montaje.

Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.

Su selección resultó en 14 aciertos

d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Artículo No.:
22880.0053
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 máx.: 2,2 mm
  • l3 mín.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22880.0054
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 máx.: 3,3 mm
  • l3 mín.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Peso: 0,4 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artículo No.:
22880.0055
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 máx.: 4,3 mm
  • l3 mín.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artículo No.:
22880.0056
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 máx.: 5,3 mm
  • l3 mín.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artículo No.:
22880.0057
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 máx.: 6,4 mm
  • l3 mín.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artículo No.:
22880.0058
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 máx.: 7,4 mm
  • l3 mín.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 3,2 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22880.0059
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 máx.: 8,4 mm
  • l3 mín.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 4,5 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Artículo No.:
22880.0060
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 máx.: 9,4 mm
  • l3 mín.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Peso: 6,1 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Artículo No.:
22880.0062
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 máx.: 10,6 mm
  • l3 mín.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Peso: 9,7 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
22880.0064
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 máx.: 12,7 mm
  • l3 mín.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
22880.0066
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 máx.: 14,7 mm
  • l3 mín.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 22 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
22880.0068
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 máx.: 16,7 mm
  • l3 mín.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Peso: 31 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
22880.0070
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 máx.: 18,7 mm
  • l3 mín.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 46 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
22880.0072
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 máx.: 20,7 mm
  • l3 mín.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Peso: 58 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Acero de rodamiento, tratado térmicamente, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22880. Tapones de Cierre a Expansión Expander – cuerpo de acero inoxidable
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.