22880.0057 - Tapones de Cierre a Expansión Expander®
cuerpo de acero inoxidable

Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluidos, como por ejemplo, en utillajes hidráulicos. El montaje se realiza presionando el tapón de cierre en el agujero mediante la herramienta de montaje.

Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.

Este artículo 22880.0057 - Tapones de Cierre a Expansión Expander® cuerpo de acero inoxidable / cuerpo de acero inoxidable, bola de acero (d1: 7 mm) es una variante del grupo de artículos Ta­po­nes de Cie­rre a Ex­pan­sión Ex­pan­der® cuerpo de acero inoxidable (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artículo No.:
22880.0057
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • cuerpo de acero inoxidable, bola de acero
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 máx.: 6,4 mm
  • l3 mín.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 1,9 g
Tapones de Cierre a Expansión Expander

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Acero de rodamiento, tratado térmicamente, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22880.0057
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.