Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluidos, como por ejemplo, en utillajes hidráulicos. Al utilizar obturadores con vástagos a tracción largos, el montaje se hace con dispositivos fáciles de utilizar.
El cuerpo y el vástago están pre-ensamblados y son aptos para el procesamiento automático.
Atención:
Si los obturadores Expander® con vástago a tracción se utilizan para separar canales, reduzca la presión de trabajo a la mitad en el lado donde está el Cierre a expansión!
Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.
Este artículo 22880.0418 - Tapones de Cierre a Expansión Expander® con vástago a tracción largo / (d1: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Tapones de Cierre a Expansión Expander® con vástago a tracción largo (EH 22880.)
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels