Ta­po­nes de Cie­rre a Ex­pan­sión Ex­pan­der® con vástago a tracción largo

EH 22880.

Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluidos, como por ejemplo, en utillajes hidráulicos. Al utilizar obturadores con vástagos a tracción largos, el montaje se hace con dispositivos fáciles de utilizar.

El cuerpo y el vástago están pre-ensamblados y son aptos para el procesamiento automático.

Atención:

Si los obturadores Expander® con vástago a tracción se utilizan para separar canales, reduzca la presión de trabajo a la mitad en el lado donde está el Cierre a expansión!

Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.

Su selección resultó en 7 aciertos

d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
Artículo No.:
22880.0414
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 69 mm
  • l3 máx.: 6,5 mm
  • l4 máx.: 9 mm
  • Peso: 3,5 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artículo No.:
22880.0415
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 máx.: 7,5 mm
  • l4 máx.: 10 mm
  • Peso: 4,3 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artículo No.:
22880.0416
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 máx.: 8 mm
  • l4 máx.: 12 mm
  • Peso: 6,4 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artículo No.:
22880.0417
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3 máx.: 9 mm
  • l4 máx.: 14 mm
  • Peso: 7,9 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artículo No.:
22880.0418
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 70 mm
  • l3 máx.: 10,5 mm
  • l4 máx.: 15 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Artículo No.:
22880.0419
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 máx.: 11 mm
  • l4 máx.: 17 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Artículo No.:
22880.0420
CAD
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 máx.: 12,5 mm
  • l4 máx.: 19 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Tapones de Cierre a Expansión Expander

Material

Cuerpo

  • Acero cementado, endurecido

Vástago

  • Acero
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22880. Tapones de Cierre a Expansión Expander – con vástago a tracción largo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.