22880.0415 - Tapones de Cierre a Expansión Expander®
con vástago a tracción largo

Los tapones de cierre Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica los conductos en tecnología de fluidos, como por ejemplo, en utillajes hidráulicos. Al utilizar obturadores con vástagos a tracción largos, el montaje se hace con dispositivos fáciles de utilizar.

El cuerpo y el vástago están pre-ensamblados y son aptos para el procesamiento automático.

Atención:

Si los obturadores Expander® con vástago a tracción se utilizan para separar canales, reduzca la presión de trabajo a la mitad en el lado donde está el Cierre a expansión!

Pueden dirigirse a los datos técnicos de este producto en las páginas de información correspondientes.

Este artículo 22880.0415 - Tapones de Cierre a Expansión Expander® con vástago a tracción largo / (d1: 5 mm) es una variante del grupo de artículos Ta­po­nes de Cie­rre a Ex­pan­sión Ex­pan­der® con vástago a tracción largo (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artículo No.:
22880.0415
Documentos
Tapones de Cierre a Expansión Expander
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 máx.: 7,5 mm
  • l4 máx.: 10 mm
  • Peso: 4,3 g
Tapones de Cierre a Expansión Expander

Material

Cuerpo

  • Acero cementado, endurecido

Vástago

  • Acero
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22880.0415
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.