Para la transferencia sin cables de la señal de sondeo.
El transmisor de radio se instala cerca de la unidad de sondeo y se conecta a la clavija del cable de silicona. El transmisor hace que la señal de sondeo esté disponible por radio y no requiere conexión de cable adicional. Alimentación por batería.
El radio transmisor cumple con los requisitos de la clase de protección IP 67 (material robusto) y, por lo tanto, es adecuado para su uso con lubricantes refrigerantes.
Frecuencia: 868.3 MHz (EU, Suiza)
Otras frecuencias disponibles bajo demanda.
Este artículo 22810.9010 - Transmisores de Radio para unidad de sondeo / transmisor de radio universal con tapas protectoras (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) es una variante del grupo de artículos Transmisores de Radio para unidad de sondeo (EH 22810.)
Se incluye una batería AA (3.6 V).
Puede solicitar información complementaria.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels