Sen­so­res de Po­si­cio­na­mien­to neumático

EH 22800.

Utilizado en la construcción de dispositivos para controlar el posicionado de piezas a mecanizar.

Precisión de sensibilidad de entre 0,015 y 0,075 mm, dependiendo de la superficie de la pieza.

El control del contacto se hace con ayuda de la retención de aire comprimido y el resultado se indica en la unidad de monitoreo.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con barra de soporte
Artículo No.:
22800.0400
CAD
Documentos
Sensores de Posicionamiento
  • con barra de soporte
  • Peso: 237 g
show article view
Sensores de Posicionamiento

Material

Soportes

  • Acero de utillajes, templado, rectificado

Junta

  • PVC

Barra de soporte

  • Acero, pavonado

Terminal

  • Latón

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22800. Sensores de Posicionamiento – neumático
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.