22800.0010 - Sensores de Posicionamiento
neumático

Utilizado en la construcción de dispositivos para controlar el posicionado de piezas a mecanizar.

Precisión de sensibilidad de entre 0,015 y 0,075 mm, dependiendo de la superficie de la pieza.

El control del contacto se hace con ayuda de la retención de aire comprimido y el resultado se indica en la unidad de monitoreo.

Este artículo 22800.0010 - Sensores de Posicionamiento neumático / conexión en el inferior/lateral (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) es una variante del grupo de artículos Sen­so­res de Po­si­cio­na­mien­to neumático (EH 22800.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
conexión en el inferior/lateral
cro­quis:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22800.0010
Documentos
Sensores de Posicionamiento
  • conexión en el inferior/lateral – croquis 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Peso: 24 g
Sensores de Posicionamiento

Material

Soportes

  • Acero de utillajes, templado, rectificado

Junta

  • PVC

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización, calidad 4.8 (ISO 1207)

Terminal

  • Latón

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22800.0010
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.