Sen­so­res de Po­si­cio­na­mien­to ajustable, neumático

EH 22800.

Utilizado en dispositivos y soportes para controlar el posicionamiento de piezas a mecanizar.

La precisión de respuesta es constante a 0,005 mm y se alcanza con una presión de trabajo de 2,5 bar.

El sistema es monitoreado por el retrolavado de aire comprimido que se indica en la unidad de monitoreo (ref. 22800.701).

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con barra de soporte
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22800.0410
CAD
Documentos
Sensores de Posicionamiento
  • con barra de soporte
  • Capacidad de carga estática máx.: 15 kN
  • Peso: 321 g
show article view
Sensores de Posicionamiento

Material

Junta

  • PVC

Barra de soporte

  • Acero, pavonado

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Terminal

  • Latón

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22800. Sensores de Posicionamiento – ajustable, neumático
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.