Utilizado en dispositivos y accesorios como control de posicionamiento para piezas de trabajo no mecanizadas (versión con bola truncada, superficie de apoyo estriada) o piezas de trabajo pre-mecanizadas (bola truncada, superficie de apoyo lisa).
La precisión de respuesta para la versión de bola truncada con superficie de apoyo lisa está en el rango de 0.015-0.075 mm dependiendo de la pieza de trabajo y para la versión de bola truncada con superficie de apoyo estriada constante a 0.005 mm.
El sistema es monitoreado por el retrolavado de aire comprimido que se indica en la unidad de monitoreo (Ref. 22800.0701).
Este artículo 22800.0320 - Sensores de Posicionamiento ajustable, neumático / bola truncada, superficie de apoyo plana () es una variante del grupo de artículos Sensores de Posicionamiento ajustable, neumático (EH 22800.)
Bola
Cuerpo
Puede solicitar información complementaria.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels