22750.0112 - Rodamientos de Bolas
con elementos de fijación

Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.

Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.

Este artículo 22750.0112 - Rodamientos de Bolas con elementos de fijación / bola de acero para rodamientos (d1 -0,16: 45 mm) es una variante del grupo de artículos Ro­da­mien­tos de Bolas con elementos de fijación (EH 22750.)

Ver­sión
d1 [mm]
Diá­me­tro de la bola [mm]
Trans­por­te di­ná­mi­co cro­quis C [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola de acero para rodamientos
d1 [mm]:
45 mm
Diá­me­tro de la bola [mm]:
30 mm
Trans­por­te di­ná­mi­co cro­quis C [N]:
2500 N
Artículo No.:
22750.0112
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • bola de acero para rodamientos
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diámetro de la bola: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 mín.: 2,5 mm
  • Alojamiento D1: 45 mm
  • Transporte dinámico croquis C: 2500 N
  • Peso: 292 g
Rodamientos de Bolas
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 24 mm
Artículo No.:
22750.0144
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 24 mm
  • Peso: 451 g
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 36 mm
Artículo No.:
22750.0148
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 36 mm
  • Peso: 480 g
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 45 mm
Artículo No.:
22750.0152
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 45 mm
  • Peso: 503 g

Material

Tapa

  • Acero, cincado por galvanización

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización

Bola

  • Acero para rodamiento

Montaje

La fijación se realiza mediante lengüetas con muelle que permiten una mayor tolerancia del diámetro del alojamiento.

Estos rodamientos de bolas son fácilmente montables y desmontables.

Debido a la forma inclinada de la tapa, conviene utilizar el mandril de montaje EH 22750.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22750.0112
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje de Rodamientos de Bolas (EH 22750.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.