22753.0065 - Rodamientos de Bolas
cojinete liso

Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.

Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.

Los rodamientos de bolas no necesitan mantenimiento.

A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)

Este artículo 22753.0065 - Rodamientos de Bolas cojinete liso / (d1: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Ro­da­mien­tos de Bolas cojinete liso (EH 22753.)

d1 [mm]
Diá­me­tro de la bola [mm]
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
10 mm
Diá­me­tro de la bola [mm]:
6,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
1161 N
Artículo No.:
22753.0065
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • d1: 10 mm
  • Diámetro de la bola: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Alojamiento D1 H7: 10 mm
  • carga estática figura C0: 1161 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 4,1 g
Rodamientos de Bolas
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 10 mm
Artículo No.:
22753.9965
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 10 mm
  • Peso: 118 g
Producto:
husillo
Para soporte de bola: 12,6 mm
Artículo No.:
22753.9985
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • Para soporte de bola: 12,6 mm
  • Peso: 125 g

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Montaje

La fijación se realiza presionando el perfil estriado del rodamiento. Los rodamientos de bolas se pueden montar desde el lado funcional, utilizando la herramienta de montaje.

El moleteado en el contorno exterior permite la instalación en orificios sin necesidad de preparación previa.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22753.0065
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.