EH 22753.
Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.
Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.
Los rodamientos de bolas no necesitan mantenimiento.
A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Rodamiento
Bola
La fijación se realiza presionando el perfil estriado del rodamiento. Los rodamientos de bolas se pueden montar desde el lado funcional, utilizando la herramienta de montaje.
El moleteado en el contorno exterior permite la instalación en orificios sin necesidad de preparación previa.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados