22752.0601 - Rodamientos de Bolas
atornillable, cojinete liso

Para el posicionamiento y alineación de piezas a mecanizar.

Gracias al cojinete deslizante, la bola puede rodar permanentemente y la superficie de la pieza está protegida.

A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)

Este artículo 22752.0601 - Rodamientos de Bolas atornillable, cojinete liso / (d1: M10, l1: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Ro­da­mien­tos de Bolas atornillable, cojinete liso (EH 22752.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Diá­me­tro de la bola [mm]
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Diá­me­tro de la bola [mm]:
4,5 mm
carga es­tá­ti­ca fi­gu­ra C0 [N]:
556 N
Artículo No.:
22752.0601
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diámetro de la bola: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • carga estática figura C0: 556 N
  • Par de torsión inicial máx.: 0,58 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 4,2 g
Rodamientos de Bolas

Material

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22752.0601
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.