Po­si­cio­na­do­res versión larga

EH 22070.

Utilización como expulsor, como retén, para aplicar presión o como elemento amortiguador.

Su selección resultó en 52 aciertos

Ma­te­rial
rosca freno
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Artículo No.:
22070.0616
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M16
  • l1: 200 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 16 N
  • Presión1) F2: ~ 80 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 149 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
Artículo No.:
22070.0630
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M22
  • l1: 130 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Carrera s: 21 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 80 N
  • Presión1) F2: ~ 214 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 211 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
Artículo No.:
22070.0632
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M22
  • l1: 168 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Carrera s: 31 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 70 N
  • Presión1) F2: ~ 210 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 278 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
Artículo No.:
22070.0634
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Carrera s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 76 N
  • Presión1) F2: ~ 208 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 358 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero, cementado, pavonado
  • Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero termotratado, templado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M10 mm
Artículo No.:
22070.0830
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 87 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M12 mm
Artículo No.:
22070.0832
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Peso: 88 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M16 mm
Artículo No.:
22070.0834
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M22 mm
Artículo No.:
22070.0836
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 245 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores
d1: M24
Artículo No.:
22070.0838
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22070. Posicionadores – versión larga
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada