22070.0634 - Posicionador
versión larga

Utilización como expulsor, como retén, para aplicar presión o como elemento amortiguador.

Este artículo 22070.0634 - Posicionador versión larga / cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno (d1: M22, l1: 226 mm, Carrera s: 41 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res versión larga (EH 22070.)

Ma­te­rial
rosca freno
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
Artículo No.:
22070.0634
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Carrera s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 76 N
  • Presión1) F2: ~ 208 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 358 g
Posicionador
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M22 mm
Artículo No.:
22070.0836
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 245 g

Material

Vástago

  • Acero, cementado, pavonado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).

Características

Muelle estándar: sin marca

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22070.0634
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.