Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Este artículo 22080.0367 - Posicionador lisos, sin cuello / acero inoxidable, muelle fuerte (d1 ±0,04: 4,5 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores lisos, sin cuello (EH 22080.)
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
El alojamiento se debe adaptar a cada aplicación.Se recomienda un orificio de ubicación de tamaño F8 para un fácil montaje y un tamaño H9 cuando se requiere un ajuste apretado.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.