22070.0532 - Posicionador
largos

Utilización como expulsor, como retén, para aplicar presión o como elemento amortiguador.

Este artículo 22070.0532 - Posicionador largos / cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno (d1: M16, l1: 58 mm, Carrera s: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res largos (EH 22070.)

Ma­te­rial
rosca freno
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
Artículo No.:
22070.0532
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 14 N
  • Presión1) F2: ~ 84 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 54 g
Posicionador
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M16 mm
Artículo No.:
22070.0834
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g

Material

Vástago

  • Acero, cementado, pavonado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22070.0532
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.