Utilización como expulsor, como retén, para aplicar presión o como elemento amortiguador.
Este artículo 22070.0230 - Posicionador largos / acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno (d1: M16, l1: 48 mm, Carrera s: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores largos (EH 22070.)
Vástago
Cuerpo
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).
Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.
Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.