Po­si­cio­na­do­res dos lados

EH 22090.

Utilización para posicionar o asegurar, y como conexión eléctrica.

Su selección resultó en 7 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Artículo No.:
22090.0025
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Carrera s: 0,65 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,3 N
  • Presión1) F2: ~ 2,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 2,5 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artículo No.:
22090.0030
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2 N
  • Presión1) F2: ~ 4,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 3 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Artículo No.:
22090.0040
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,5 N
  • Presión1) F2: ~ 7,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 4 mm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Artículo No.:
22090.0050
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Carrera s: 1,2 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,5 N
  • Presión1) F2: ~ 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 5 mm
  • Peso: 1,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Artículo No.:
22090.0060
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,5 N
  • Presión1) F2: ~ 10,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22090.0070
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 7 mm
  • Peso: 3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22090.0080
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • Carrera s: 2,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H8: 8 mm
  • Peso: 5,1 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Latón

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22090. Posicionadores – dos lados
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.