Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
d2: M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
d2: M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2: M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2: M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Montaje
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Procedimiento
El vástago se retrae y bloquea tirando del pomo. El botón rojo que sobresale indica la posición de bloqueo (vástago retraído). Al presionar el botón rojo, el vástago vuelve a la posición de bloqueo.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22122. Posicionadores Retráctiles – con pomo de bloqueo rápido