Adecuados para atornillarlos en paredes delgadas.
Ejecución en los requerimientos de menor espacio.
Este artículo 22110.0030 - Posicionadores Retráctiles Mini / sin bloqueo, pomo negro (d1 0 -0,06: 7 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles Mini (EH 22110.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
No desmontable.
Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels