22110.0650 - Posicionadores Retráctiles Mini
tipo básico

Adecuados para atornillarlos en paredes delgadas.

Ejecución en los requerimientos de menor espacio.

Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Este artículo 22110.0650 - Posicionadores Retráctiles Mini tipo básico / con bloqueo (d1 h9: 8 mm, d2: M16) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Mini tipo básico (EH 22110.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22110.0650
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 64 g
Posicionadores Retráctiles Mini

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Montaje

Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22110.0650
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.